Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie CAP

Serie CAP
La base de la serie de actuadores de posicionamiento CAP es la actual serie de actuadores lineales CAR y la gama modular CAT, con un gran número de posibilidades, como motores, accesorios frontales y traseros, etc. La precisión de colocación y la vida útil se consiguen detectando la posición directamente en la tuerca móvil y reduciendo al mínimo los componentes móviles.

Características y ventajas

  • Larga vida útil
  • Resistente y fiable
  • Amplia gama de componentes
  • Versión izquierda y derecha
Datos técnicos de CAP 32:
Carga de empuje
hasta 3.500 N
Carga de tracción
hasta 3.500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230 V CA 
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/44/54

Hoja técnica
Datos técnicos de CAP 43A:
Carga de empuje
hasta 3.000 N
Carga de tracción
hasta 3.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s
Carrera
de 100 a 400 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 ℃
Tipo de protección
IP 44

Hoja técnica
Datos técnicos de CAP 43B:
Carga de empuje
hasta 4.000 N
Carga de tracción
hasta 4.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 52 mm/s
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 ℃
Tipo de protección
IP 44

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo