Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CARE 33

CARE 33
Su eficiente diseño otorga a los actuadores CARE 33 una gran capacidad de carga dinámica, funcionamiento silencioso y bajo consumo eléctrico. Las funciones de seguridad del diseño lo hacen especialmente adecuado para resolver un gran número de problemas de posicionamiento en equipos de aplicaciones ergonómicas o industriales. La caja de engranajes es flotante, por lo que la trayectoria de la carga atraviesa directamente un rodamiento de apoyo situado en el accesorio trasero. Este diseño ofrece una larga vida útil y minimiza el nivel de ruido transmitido.

Características y ventajas

  • Funcionamiento silencioso
  • Múltiples versiones de velocidad/carga
  • Interruptores de fin de carrera fáciles de ajustar
  • Diferentes accesorios opcionales
  • Información de codificador digital
Datos técnicos de CARE 33:
Carga de empuje
hasta 2.000 N
Carga de tracción
hasta 2.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 32 mm/s
Carrera
de 50 a 500 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +50 °C
Tipo de protección
IP 44/65

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo