Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie CASD

Los actuadores lineales CASD han sido diseñados para varias tecnologías de energía solar, incluyendo la energía fotovoltaica, energía fotovoltaica de concentración o energía solar térmica de concentración.
Combinando un diseño robusto, una instalación fácil, un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento y una reducción de las paradas no planificadas, los actuadores lineales SKF para paneles solares reducen los costes de generación de energía solar, incrementando a su vez la productividad y rentabilidad.

Características y ventajas

  • Diseñados para una vida útil de 20 años
  • Mayor generación de energía
  • Limitación de la holgura
  • Prácticamente libre de mantenimiento
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Instalación más fácil y rápida
  • Tubo de protección obturado para impedir la contaminación
  • Diseñados para resistir entornos exteriores severos
  • Bajo consumo eléctrico
  • Menores costes de vida útil del sistema de energía solar
Datos técnicos CASD-20:
Carga dinámica
5.000 N
Carga estática
20.000 N
Velocidad
3,7/1,8 mm/s
Carrera
hasta 1.500 mm
Voltaje12/24/36 V CC 
Clase de protección
IP 65s

Hoja técnica
Datos técnicos CASD-60:
Carga dinámica
12.000 N
Carga estática
60.000 N
Velocidad
hasta 2,5 mm/s
Carrera
hasta 1.500 mm (dependiendo de la carga estática) 
Voltaje12/24 V CC o 120/240 V CA 
Clase de protección
IP 65

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

Actuadores lineales solares para todas las soluciones PV, CPV y CSP.
SKF logo