Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAT33 H

CAT33 H
The CAT modular design concept makes it easy to interchange critical components such as motors, gears, screws, attachments, etc. Custom-built actuators are easily and cost efficiently built from standard parts. The CAT range flexibility makes it suitable for an infinite number of applications.
Technical data:
Push/pull load
up to 1 200 N
Speed (full load)
up to 150 mm/s
Stroke
100 to 400 mm
Voltage
120/230/400 V AC or 12/24 V DC  
Operating temperature
-20 to +50 °C
Type of protection
IP 20/44/65
SKF logo