Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie FD

Serie FD
La serie FD combina un funcionamiento casi silencioso con una estructura sólida, economía y versatilidad, por lo que es especialmente adecuada para aplicaciones médicas y sanitarias, como sillones reclinables y de masaje, así como para su uso en automatización industrial, control de puertas de seguridad y accionamiento eléctrico de ventanas y claraboyas.

Características y ventajas

  • Actuador económico
  • Sensores de efecto Hall para indicación
  • Interruptores de fin de carrera incorporados (preajustados de fábrica)
  • La horquilla trasera se puede girar 90°
  • Homologación UL 1004
Datos técnicos de FD:
Carga de empuje
hasta 6.000 N
Carga de tracción
hasta 4.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 6,2 mm/s
Carrera
de 50 a 300 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de +10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 52

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo