Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Magdrive

Magdrive
Los Actuadores lineales MAGDRIVE combinan fuerza con operación silenciosa en un paquete idealmente diseñado para aplicaciones médicas como elevadores o equipos similares. Su única y eficaz tecnología proporciona alta capacidad de fuerza de empuje y reduce significativamente los niveles de sonido. Un diseño resistente que promueve una vida útil prolongada sin mantenimiento.

Características y beneficios

  • Compacto
  • Económicamente eficaz
  • Funcionamiento silencioso
  • La unidad de control puede montarse en el actuador
Datos técnicos de Magdrive:
Carga de empuje
6000 N
Carga de tracción
hasta 6000 N
Velocidad (carga completa)
8,5 mm/s
Carrera
50 a 700 mm
Voltaje
24 V DC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP X0/X4S

Hoja técnica
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material
SKF logo