Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie Magforce

Magforce SLS
La línea Magforce está formada por actuadores de elevación de husillo con tornillos sin fin. Estos actuadores cumplen los requisitos más estrictos de las aplicaciones industriales y de otro tipo. Los actuadores están disponibles en diversas versiones de motor. Magforce ofrece un movimiento fuerte, rápido y silencioso con una gran seguridad y un gran ciclo de trabajo. Los actuadores incluyen muchas opciones de interfaz, como codificador Hall, interruptor de fin de carrera, eje prolongado, etc.

Características y ventajas

  • Ideal para aplicaciones de cargas pesadas
  • Amplia gama de velocidades/fuerzas
  • Diseño robusto
Datos técnicos de SLS:
Carga de empuje
hasta 50.000 N
Carga de tracción
hasta 50.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 74 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
3 X 400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de SKS-SKA:
Carga de empuje
hasta 30.000 N
Carga de tracción
hasta 30.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 45 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
3 X 400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de SKD:
Carga de empuje
hasta 15.000 N
Carga de tracción
hasta 15.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 25 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
3 X 400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de STD:
Carga de empuje
hasta 15.000 N
Carga de tracción
hasta 15.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 10 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
3 X 400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de STW:
Carga de empuje
hasta 15.000 N
Carga de tracción
hasta 15.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 12 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
230 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de SKG:
Carga de empuje
hasta 15.000 N
Carga de tracción
hasta 15.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 55 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de STG:
Carga de empuje
hasta 15.000 N
Carga de tracción
hasta 15.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 14 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de DSP:
Carga de empuje
hasta 4.500 N
Carga de tracción
hasta 4.500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 50 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
3 X 400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de ASM:
Carga de empuje
hasta 4.000 N
Carga de tracción
hasta 4.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 50 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
12/24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de WSP:
Carga de empuje
hasta 2.600 N
Carga de tracción
hasta 2.600 N
Velocidad (carga completa)
hasta 50 mm/s
Carrera
de 100 a 700 mm 
Voltaje
230 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 54

Hoja técnica
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo