Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

MAX-1

MAX-1
The Max-1 includes powerful DC actuators. They run very quietly, take up little space and can be installed at virtually every angle in vertical or horizontal position. The series is medical approved and can be supplied as a full system with control, operating units and accessories.
Technical data:
Pushload
up to 4 000 N
Pull load
up to 4 000 N
Speed (full load)
up to 12,7 mm/s
Stroke
50 to 700 mm
Voltage
24 V DC
Operating temperature
0 to +40 °C
Type of protection
IP 66S

Technical datasheet
Operating manual
SKF logo