Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Serie SJ

Serie SJ
Los actuadores lineales de la serie SJ ofrecen soluciones ideales de movimiento repetitivo para aplicaciones con alimentación CA. Funcionan de manera fiable y eficiente en una amplia gama de equipos y dispositivos accionados por movimiento en entornos que pueden ir desde centros sanitarios hasta oficinas.

Características y ventajas

  • Motor con protección térmica (+120 ±5 °C)
  • Tornillo de rosca trapezoidal
  • Autofijación
  • Interruptores de fin de carrera integrados
  • Caja de engranajes (metálica)
  • Potenciómetro indicador
  • Certificación UL 1004/UL 60601-1*

*sólo como opción para SJ35 y SJ45

Datos técnicos de SJ:
Carga de empuje
hasta 5.000 N
Carga de tracción
hasta 5.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 6,6 mm/s
Carrera
de 100 a 600 mm
Voltaje
115/230 V CA
Temperatura de funcionamiento
de +10 a +40 °C
Tipo de protección
IP 52

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo