Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

STA-STE

STA-STE
The desk switches serve for adjusting actuators in desks, chairs, couches and other adjustable equipment. They allow to operate up to 3 actuator functions and can easily be fitted to equipments without compromising the design.

Features and Benefits

  • Easy and precise
  • Stylish design
  • Memory position
Technical data:
Operating power
12/50 V DC/mA
Max. operating channels
3
Type of protection
IP X0

Technical datasheet
SKF logo