Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

PFP

PFP
With the electrical foot switches, direct current actuators can be operated. The large-size buttons enable an easy and precise control of the actuators. Depending on the plug the foot switches can be used on different control units.

Features and Benefits

  • Easy and precise
  • Ergonomic design
  • Different plug options
Technical data:
Operating power
pneumatic
Max. operating channels
1
Type of protection
IP 21

Technical datasheet
SKF logo