Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAES

CAES
The CAES hand switches serve for operating one actuator connected with CAED control unit. With the push buttons filed on the front panel, the movements of the actuators can be controlled easily and precisely. There is also an infra-red version for more flexibility in remote operation.
Technical data:
Operating power
30/33 V DC/mA
Max. operating channels
1
Type of protection
IP 54

Technical datasheet
SKF logo