Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

EHA-3

EHA-3
The EHA-3 hand switches serve for operating max 5 actuators connected to a Control Unit or directly a TFG pillar. With the push buttons filed on the front panel, the movements of the actuators can be controlled easily and precisely. There is also an infra-red version for more flexibility in remote operation.
Technical data:
Operating power
12/50 V DC/mA
Max. operating channels
5
Type of protection
IP 67

Technical datasheet
SKF logo