Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

EHE

EHE
The EHE hand switches serve for operating max 2 pillars THG. With the push buttons filed on the front panel, the movements of the actuators can be controlled easily and precisely. There is also an infra-red version for more flexibility in remote operation.
Technical data:
Operating power
38/50 V DC/mA
Max. operating channels
2
Type of protection
IP X7

Technical datasheet
SKF logo