Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CRAB 17

CRAB 17
CRAB 17 ofrece variaciones de ejes de salida y una amplia gama de opciones de motores.
Tamaño reducido y par elevado comparado con un engranaje normal.
Motores disponibles con 12, 24 o 90 V CC, 110 o 220 V CA.

Características y ventajas

  • Múltiples ejes de salida
  • Múltiples opciones de motor
  • Pequeño y compacto
Datos técnicos de CRAB 17
Velocidad angular máxima
180 °/s
Factor de eficiencia
50%
Carga axial máxima
5.000 N
Momento de inclinación máximo
100 Nm
Rango de temperaturas
de -20 a +60 °C

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Petróleo y gas
  • Aplicaciones médicas
SKF logo