Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAWA

CAWA
CAWA
El CAWA es un actuador lineal potente y sólido pero compacto, diseñado para cargas colgadas verticalmente. Su funcionamiento suave y sus líneas limpias lo hacen especialmente adecuado para su uso en elevadores de pacientes y aplicaciones similares.

Características y ventajas

  • Compacto
  • Lubricado de por vida
  • Gran fiabilidad de funcionamiento
  • Selección de accesorios frontales
  • Potente
Datos técnicos de CAWA
Carga de empuje
1.650 N
Carga de tracción
0 N
Velocidad (carga completa)
14 mm/s
Carrera
de 500 a 1.000 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de +5 a +40 °C
Tipo de protección
IP 20

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo