Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

TMA/TMD

Imagen de TMA/TMD
TMA/TMD
La columna telescópica TMA ofrece un diseño atractivo para escritorios, mesas, sillas y puestos de trabajo industriales ligeros de altura ajustable. La TMD es muy elegante e ideal para oficinas. La columna se puede controlar por medio de interruptores de mesa, manuales o de pie.

Características y ventajas

  • Elevación rápida y potente
  • Diseño estético
  • Proporción eficiente de la longitud retraída
Datos técnicos de TMA
Carga de empuje
1.000 N
Carga de tracción
0 N
Velocidad (carga completa)
35 mm/s
Carrera
500 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de +5 a +40 °C
Tipo de protección
IP 20

Hoja técnica
Manual de utilización
Datos técnicos de TMD
Carga de empuje
800 N
Carga de tracción
0 N
Velocidad (carga completa)
35 mm/s
Carrera
700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de +5 a +40 °C
Tipo de protección
IP 20

Hoja técnica
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo