Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

TMS

Imagen de TMA/TMD
TMS
La TMS es una columna telescópica resistente con una proporción óptima de carrera / longitud retraída para la elevación de grandes cargas excéntricas. La TMS es rápida, silenciosa y capaz de elevar 400 kg de carga centrada o 150 kg de carga excéntrica a 2 m de distancia de la columna.

Características y ventajas

  • Gran carga de flexión
Datos técnicos de TMS
Carga de empuje
4.000 N
Carga de tracción
4.000 N
Carrera
de 250 a 700 mm
Temperatura de funcionamiento
de +10 a +40 °C

Hoja técnica
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo