Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

TXG

TXG image
TXG
This TXG telescopic pillar offers an attractive design for height adjustable desks, ophtalmic tables, chairs and lightweight industrial workstations. The TXG series has an integrated control unit and combines the advantages of AC and DC power.

Features and benefits

  • Powerful and fast lifting
  • Aesthetic design
Technical data:
Push load
1 500 N
Pull load
0 N
Speed (full load)
up to 17 mm/s
Stroke
200 to 600 mm
Voltage
120/230 V AC or 12/24 V DC
Operating temperature
+10 to +40 °C
Type of protection
IP 30

Technical datasheet
Operating manual

Typical applications

  • Medical
  • Factory Automation
SKF logo