Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular.
Basic bearing designation system

Ejemplo

3207 A-2Zdonde3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: diseño interno
A
Sin escotes de llenado
D
Aro interior partido

Test Designation 4Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, ejecución, etc.)
NRanura para anillo elástico en el aro exterior
NRRanura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico correspondiente
CBJuego axial interno controlado
-2RS1Sello rozante, NBR, en ambos lados
-2ZPlaca de protección en ambos lados

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: diseño de la jaula
Jaula estampada de acero, centrada respecto de las bolas
J1
Jaula estampada de acero, centrada respecto de las bolas (rodamiento con un aro interior partido)
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de las bolas
MAJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior.
TN9Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
P5Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5
P6Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Juego axial interno menor que Normal
C3Juego axial interno mayor que Normal
C4Juego axial interno mayor que C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4Sufijos: estabilización (n.a.)

Test Designation 6.5Sufijos: lubricación

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Sufijos de las grasas (tabla 2)

Test Designation 6.6Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo