Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Velocidad admisible

La velocidad límite indicada en la tabla de productos es un límite mecánico que no debe superarse a menos que el diseño del rodamiento y la aplicación estén adaptados para velocidades más altas.
SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro (sufijo de designación MA o PHAS). Cuando estos rodamientos están lubricados con grasa, el ndm se encuentra limitado a 250 000 mm/min.

donde
dm diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
SKF logo