Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Otros rodamientos de bolas de contacto angular SKF

Los rodamientos de bolas de contacto angular que aparecen en esta sección constituyen la gama básica de SKF y solo son una parte de la gama total. Los demás rodamientos de bolas de contacto angular se describen brevemente a continuación.

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Consulte el apartado Rodamientos de superprecisión.

Rodamientos de bolas de contacto angular de sección fija

Estos rodamientos tienen aros muy finos y una sección transversal constante en una serie en particular, independientemente del tamaño del rodamiento. Se caracterizan por un peso liviano y una alta rigidez. Los rodamientos de sección fija SKF tienen dimensiones en pulgadas y están disponibles abiertos o sellados, en hasta ocho secciones transversales diferentes. Los diseños incluyen los siguientes:
  • rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular (fig. 1)
  • rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto (fig. 2)

Unidades de rodamientos para cubos de rueda

Las unidades de rodamientos para cubos de rueda (hub bearing units, HBU) para la industria automotriz se basan en los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular (fig. 3, fig. 4, fig. 5). Han contribuido significativamente para lograr diseños más compactos y más livianos, un montaje simplificado y una mayor confiabilidad.

Se puede solicitar más información sobre estos productos.

Para obtener rodamientos de bolas de contacto angular más grandes que los detallados en las tablas de productos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo