Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Basic design bearings

Basic design bearings (fig. 1) are intended for arrangements where only one bearing is used at each bearing position. They have Normal tolerances concerning bearing width and standout of the rings. Therefore, they are not suitable for mounting immediately adjacent to each other.
SKF logo