Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas

Según el diseño, la serie y el tamaño, los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF están equipados con una de las jaulas que se muestran en la tabla 1.
Los lubricantes que se utilizan generalmente para los rodamientos de rodillos no perjudican las propiedades de la jaula. Sin embargo, cuando se utilizan algunos aceites sintéticos, ciertas grasas a base de aceite sintético y lubricantes con aditivos EP a temperaturas elevadas, se pueden perjudicar las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la adecuación de las jaulas, consulte las secciones Jaulas y Materiales para las jaulas.
SKF logo