Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular

Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular sellado
Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF pueden soportar cargas axiales solamente en un sentido. Normalmente, este tipo de rodamiento se ajusta contra un segundo rodamiento. Los rodamientos no son desarmables y sus aros presentan un resalte superior y otro inferior.

Características de los rodamientos

  • High load carrying capacity
    El resalte inferior permite incorporar un gran número de bolas al rodamiento, lo que otorga una capacidad de carga relativamente alta.
  • Good running properties
    Se pueden acelerar y desacelerar rápidamente.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    No es necesario realizar ajustes para lograr el juego interno o la precarga correctos.
SKF logo