Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Load carrying capacity of bearing pairs

The values for basic load ratings and fatigue load limits listed in the product table apply to single bearings. For bearing pairs mounted immediately adjacent to each other the following values apply:

  • basic dynamic load rating for standard bearings in all arrangements and for SKF Explorer bearings in a back-to-back or face-to-face arrangement
    C = 1,62 Csingle bearing

  • basic dynamic load rating for SKF Explorer bearings in a tandem arrangement
    C = 2 Csingle bearing

  • basic static load rating
    C0 = 2 C0single bearing

  • fatigue load limit
    Pu = 2 Pu single bearing
SKF logo