Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas en unidades métricas
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15

Anillos elásticos y ranuras: ISO 464
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Normal
P6 o P5 a pedido

Excepto por lo siguiente:
  • Rodamientos SKF Explorer:
    • Tolerancias dimensionales según clase de tolerancia P6 y tolerancia de ancho más ajustada:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Tolerancias geométricas:
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal

Valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2, tabla 3)
Juego interno

Para obtener más información
Juego interno del rodamiento
Rodamientos individuales

Normal
Compruebe la disponibilidad de las clases de juego estándares C2, C3, C4 y C5, rangos reducidos o divisiones de clases adyacentes.


Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.


Pares de rodamientos apareados

Suministrados con juego o precarga:
  • CA – juego axial interno pequeño
  • GA – precarga ligera

Valores: (tabla 5)
Los valores corresponden a los conjuntos de rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisibleRodamientos individuales

≈ 2 a 10 minutos de arco
La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.


Pares de rodamientos apareados

Cualquier desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas en pulgadas
Estándares
de las dimensiones
BS 292-2:1982, extraído en 1997
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Normal

Valores → tabla 6

Juego interno

Para obtener más información
Juego interno del rodamiento
Normal

Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible≈ 2 a 10 minutos de arco

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable

Rodamientos métricosRodamientos en pulgadas
Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15

A excepción de:
  • rodamientos con sufijo X
  • rodamientos con prefijo WBB1
  • pestaña del aro exterior de los rodamientos con pestaña: ISO 8443
Dimensiones principales:

Norma ANSI/AFBMA 12.2

A excepción de los siguientes:
  • pestaña del aro exterior de los rodamientos con pestaña: ISO 8443
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Normal
P6 o P5 a pedido


Valores: ISO 492
(tabla 1, tabla 2, tabla 3)
Normal



Valores: ISO 492 (tabla 1)
Juego interno

Para obtener más información
Juego interno del rodamiento
  • Normal
  • Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego

Valores: Norma ISO 5753-1 (tabla 4)

A excepción de los siguientes:
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación admisible≈ 2 a 10 minutos de arco

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Material

Para obtener información sobre materiales, consulte la sección Materiales usados para los aros y elementos rodantes de los rodamientos o Materiales de las jaulas.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15

Anillos elásticos y ranuras: ISO 464
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Normal


Valores: ISO 492 (tabla 1)
Juego interno

Para obtener más información
Juego interno del rodamiento
Normal


Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible≈ 2 a 5 minutos de arco

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Rodamientos rígidos de dos hileras de bolas
Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 15
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Normal


Valores: ISO 492 (tabla 1)
Juego interno

Para obtener más información
Juego interno del rodamiento
Normal
Compruebe la disponibilidad de la clase de juego C3.


Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible≤ 2 minutos de arco

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo