Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

212-2Z

Dimensiones
d 60mm
D 110mm
B 22mm
d175.5mm
D298mm
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.69mm
damax.75.4mm
Damax.101mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 56.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 50kN
Carga límite de fatigaPu 2.12kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  5400r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Masa
Rodamiento de masa  0.85kg

SKF logo