Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6007-Z

SKF Explorer
Dimensiones
d 35mm
D 62mm
B 14mm
d143.75mm
D255.61mm
Dimensiones de los resaltes
damin.39.6mm
damax.43.7mm
Damax.57.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 16.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 10.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.44kN
Velocidad de referencia  24000r/min
Velocidad límite  15000r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 15 
Masa
Rodamiento de masa  0.16kg

SKF logo