Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

609-RSH

SKF Explorer
Dimensiones
d 9mm
D 24mm
B 7mm
d212.85mm
D221.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.11mm
damax.12.5mm
Damax.22mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 3.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1.66kN
Carga límite de fatigaPu 0.071kN
Velocidad límite  19000r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 13 
Masa
Rodamiento de masa  0.015kg

SKF logo