Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

609-RSL

SKF Explorer
Dimensiones
d 9mm
D 24mm
B 7mm
d212.85mm
D221.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.11mm
damax.12.5mm
Damax.22mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 3.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1.66kN
Carga límite de fatigaPu 0.071kN
Velocidad de referencia  70000r/min
Velocidad límite  43000r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 13 
Masa
Rodamiento de masa  0.014kg

SKF logo