Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

618/5

Dimensiones
d 5mm
D 11mm
B 3mm
d16.81mm
D19.19mm
r1,2min.0.15mm
Dimensiones de los resaltes
damin.5.8mm
Damax.10.2mm
ramax.0.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 0.468kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.143kN
Carga límite de fatigaPu 0.006kN
Velocidad de referencia  120000r/min
Velocidad límite  75000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 7.1 
Masa
Rodamiento de masa  0.0012kg

SKF logo