Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

618/7

Dimensiones
d 7mm
D 14mm
B 3.5mm
d19mm
D112mm
r1,2min.0.15mm
Dimensiones de los resaltes
damin.7.8mm
Damax.13.2mm
ramax.0.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 0.78kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.26kN
Carga límite de fatigaPu 0.011kN
Velocidad de referencia  100000r/min
Velocidad límite  63000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 7.2 
Masa
Rodamiento de masa  0.0022kg

SKF logo