Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

618/9

Dimensiones
d 9mm
D 17mm
B 4mm
d111.5mm
D114.5mm
r1,2min.0.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.10.4mm
Damax.15.6mm
ramax.0.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 0.871kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.34kN
Carga límite de fatigaPu 0.014kN
Velocidad de referencia  85000r/min
Velocidad límite  53000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 7.7 
Masa
Rodamiento de masa  0.0034kg

SKF logo