Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61800-2RS1

Dimensiones
d 10mm
D 19mm
B 5mm
d211.8mm
D217.15mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.11.8mm
damax.11.8mm
Damax.17mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 1.72kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.83kN
Carga límite de fatigaPu 0.036kN
Velocidad límite  22000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 14.8 
Masa
Rodamiento de masa  0.0055kg

SKF logo