Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61809

Producto popular
Dimensiones
d 45mm
D 58mm
B 7mm
d148.2mm
D153.92mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.47mm
Damax.56mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 6.63kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.1kN
Carga límite de fatigaPu 0.26kN
Velocidad de referencia  22000r/min
Velocidad límite  14000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 17 
Masa
Rodamiento de masa  0.04kg

SKF logo