Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61810

product_table_popular_item[76]
Dimensiones
d 50mm
D 65mm
B 7mm
d154.67mm
D160.3mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.52mm
Damax.63mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 6.76kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.285kN
Velocidad de referencia  20000r/min
Velocidad límite  13000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 17.2 
Masa
Rodamiento de masa  0.052kg

SKF logo