Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF
► 

61812

product_table_popular_item[76]
Dimensiones
d 60mm
D 78mm
B 10mm
d165.4mm
D172.9mm
D20mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.62mm
Damax.76mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 11.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 11kN
Carga límite de fatigaPu 0.465kN
Velocidad de referencia  17000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 16.9 
Masa
Rodamiento de masa  0.11kg

SKF logo