Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61815

product_table_popular_item[76]
Dimensiones
d 75mm
D 95mm
B 10mm
d181.7mm
D188.7mm
D290.7mm
r1,2min.1.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.78.2mm
Damax.91.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 0.013kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.011kN
Carga límite de fatigaPu 0.001kN
Velocidad de referencia  14000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 13.4 
Masa
Rodamiento de masa  0.14kg

SKF logo