Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61818

Dimensiones
d 90mm
D 115mm
B 13mm
d198.3mm
D2109.5mm
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.94.6mm
Damax.110mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 17kN
Carga límite de fatigaPu 0.915kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  7000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 13.4 
Masa
Rodamiento de masa  0.28kg

SKF logo