Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61819

Producto popular
Dimensiones
d 95mm
D 120mm
B 13mm
d1103.3mm
D2114.3mm
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.99.6mm
Damax.115mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 17.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.93kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  6700r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 13.3 
Masa
Rodamiento de masa  0.29kg

SKF logo