Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61820

Popular item
Dimensiones
d 100mm
D 125mm
B 13mm
d1108.3mm
D2119.3mm
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.105mm
Damax.120mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 17.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 18.3kN
Carga límite de fatigaPu 0.95kN
Velocidad de referencia  10000r/min
Velocidad límite  6300r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 13.3 
Masa
Rodamiento de masa  0.3kg

SKF logo