Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61830

Producto popular
Dimensiones
d 150mm
D 190mm
B 20mm
d1162.6mm
D1177.1mm
r1,2min.2.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.156mm
Damax.184mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 48.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 61kN
Carga límite de fatigaPu 1.96kN
Velocidad de referencia  6700r/min
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 17.1 
Masa
Rodamiento de masa  1.19kg

SKF logo