Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

61913-2RS1

Popular item
Dimensiones
d 65mm
D 90mm
B 13mm
d173mm
D284.2mm
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.69.6mm
damax.73mm
Damax.85.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 17.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 16kN
Carga límite de fatigaPu 0.68kN
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16.6 
Masa
Rodamiento de masa  0.22kg

SKF logo