Rodamientos rígidos de bolas
Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes
►
6202-2RSL
product_table_popular_item[76]
SKF Explorer
Dimensiones

d | 15 | mm | |
D | 35 | mm | |
B | 11 | mm | |
d2 | ≈ | 18.6 | mm |
D2 | ≈ | 30.5 | mm |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Dimensiones de los resaltes

da | min. | 19.2 | mm |
da | max. | 19.4 | mm |
Da | max. | 30.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica | C | 8.06 | kN | |
Capacidad de carga estática básica | C0 | 3.75 | kN | |
Carga límite de fatiga | Pu | 0.16 | kN | |
Velocidad de referencia | 43000 | r/min | ||
Velocidad límite | 22000 | r/min | ||
Factor de cálculo | kr | 0.025 | ||
Factor de cálculo | f0 | 13 |
Masa
Rodamiento de masa | 0.046 | kg |
- Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Rodamientos rígidos de bolas.
- Para obtener información sobre cómo seleccionar el rodamiento adecuado para una aplicación particular, e interpretar los datos de esta página, consulte Proceso de selección de rodamientos.
- Para obtener información general sobre los rodamientos, consulte Conocimientos generales sobre rodamientos.