Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6216-Z

SKF Explorer
Dimensiones
d 80mm
D 140mm
B 26mm
d1101.4mm
D2126.5mm
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.91mm
damax.100.9mm
Damax.129mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 72.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 55kN
Carga límite de fatigaPu 2.2kN
Velocidad de referencia  9500r/min
Velocidad límite  6000r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 15 
Masa
Rodamiento de masa  1.49kg

SKF logo