Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF
► 

6218-2RS1

product_table_popular_item[76]
SKF Explorer
Dimensiones
d 90mm
D 160mm
B 30mm
d1112.5mm
D2142.6mm
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.101mm
damax.112mm
Damax.149mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 101kN
Capacidad de carga estática básicaC0 73.5kN
Carga límite de fatigaPu 2.8kN
Velocidad límite  2600r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 14.7 
Masa
Rodamiento de masa  2.31kg

SKF logo