Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

625-2Z

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 5mm
D 16mm
B 5mm
d18.4mm
D213.22mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.7.4mm
damax.8.3mm
Damax.13.6mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 1.14kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.38kN
Carga límite de fatigaPu 0.016kN
Velocidad de referencia  95000r/min
Velocidad límite  48000r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 8.4 
Masa
Rodamiento de masa  0.005kg

SKF logo