Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

63005-2RS1

Dimensiones
d 25mm
D 47mm
B 16mm
d132mm
D242.2mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.29.2mm
damax.31.9mm
Damax.43.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 11.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.55kN
Carga límite de fatigaPu 0.275kN
Velocidad límite  9500r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.11kg

SKF logo