Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6301

product_table_popular_item[76]
SKF Explorer
Dimensiones
d 12mm
D 37mm
B 12mm
d119.51mm
D231.48mm
Dimensiones de los resaltes
damin.17.6mm
Damax.31.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 10.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4.15kN
Carga límite de fatigaPu 0.176kN
Velocidad de referencia  45000r/min
Velocidad límite  28000r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 11 
Masa
Rodamiento de masa  0.059kg

SKF logo